Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han E®
  • Řada krytů Han® B
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Velikost 6 B
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140333888
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600