Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 20 87 144 3001 100
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 20 87 144 3001 100
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® HsB
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han® 6 HsB Erkek
    Seyyar gövde
    Üstten girişli
  • Konnektör 2
    Han® 6 HsB Dişi
    Seyyar gövde
    Üstten girişli
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x AWG 12
Malzeme özellikleri
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.257 g
  • Menşei ülkesi ABD
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140261877
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás