Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
N.º de referencia: 19 62 003 1120
Han 3EMC-PFT-SL-M20
Han 3EMC-PFT-SL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 003 1120
Han 3EMC-PFT-SL-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® EMC
  • 上殼/底座類型 面板安裝底座
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M20
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 用於更高EMC要求的上殼/底座
  • 包裝內容 請單獨訂購密封螺絲。
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44
    IP65 帶密封螺栓
    IP67 帶密封螺栓
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上殼/底座) 未塗裝
  • 顏色(上殼/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
  • 表面(鎖扣) 鍍鋅
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 83 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140132276
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos