Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador roscado
Con junta
Tamaño: 3 A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
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
  • Category Accesorios
  • Type of accessory Adaptador roscado
  • Description of the accessory Con junta
Version
  • Size 3 A
Technical characteristics
  • Size M25
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Negro
  • Material (accessories) Aluminio
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,004 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140190726
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466