Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
44
Part Number: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Han 3A HSI M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Screw mounted housing
Size: 3 A
Single locking lever
1x M20
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 20 003 0102
Han 3A HSI M20
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
25
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
44
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Embase à visser
Version
  • Taille 3 A
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 16,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140164239
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar