Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
89
N.º de referencia: 09 20 003 0227
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Negro
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 0227
Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
89
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Накладной блочный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Черный
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 11
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Содержимое упаковки Please order seal screw separately.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Yes
    Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Naphthalene
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 18,22 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140038417
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar