Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
9
Inserţii
26
Frames
2
Număr articol: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 24 B
Tip constructiv înalt
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare laterală
1x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
9
Inserţii
26
Frames
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 509,6 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140174375
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați