Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 39 824 0545
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M20
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 39 824 0545
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
10
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HP Direct EMC
  • 후드/하우징 타입 Hood
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 Side entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M20
  • 잠금 유형 Screw locking
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium die-cast
  • 표면 (후드/하우징) Electrical conductive
  • 컬러 (후드/하우징) Unpainted
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 383 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140183230
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar