Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
21
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Parça numarası: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
Han 24Ex UL-M-c

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Krimp sonlandırma
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 24 B
Kontaklar: 24
İletken kesiti: 0.14 ... 4 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
21
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Ürün detayları
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Ex
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 24
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Ausgelegt nach amerikanischem Standard
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Gehäusen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,14 ... 4 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 90 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur bis zu +70 °C in T4
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 72,67 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186859
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın