Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Kontakte
16
Steckpartner
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Codice prodotto: 09 36 024 2602
Han 24Ex-M-c
Han 24Ex-M-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 36 024 2602
Han 24Ex-M-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 73 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054981
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta