Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 30 024 1719
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Andockrahmen
rückwärtige Montage
Edelstahl
Baugröße: 24 B
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 30 024 1719
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Andockrahmen
  • Zubehörbeschreibung rückwärtige Montage
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Hinweise
    Einschubausgleich x-Achse: ± 1 mm
    Einschubausgleich y-Achse: ± 1 mm
    Einschubausgleich z-Achse: - 0,5 / +1 mm
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 498 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140572287
  • eCl@ss 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen