Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 40 024 5401
Han 24 HPR Cover Toggle Locking
Han 24 HPR Cover Toggle Locking

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle de protection
Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie
Taille: 24 B
Verrouillage à baïonnette
Acier inoxydable
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Degré de protection: IP65, IP68
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 40 024 5401
Han 24 HPR Cover Toggle Locking
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificación
  • Categoría Accessori
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Coperchio
  • Descripción del accesorio
    per custodie fisse passanti
    per fisse da pannello
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Bloccaggio rapido
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Pressofuzione d'alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Superficie (capota/base) Verniciatura a polvere
  • Color (capota/base) RAL 9005 (nero jet)
  • Material (bloqueo) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Non incluso
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 181 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140058187
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer