Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
N.º de referencia: 09 11 101 3071
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
Han 1HC-MI-TC 800 insulation

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA), Policarbonato (PC)
Negro
Corriente nominal: ‌800 A
Sección de conductor: 95 ... 185 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 101 3071
Han 1HC-MI-TC 800 insulation
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Vložky
  • Serier Han® HC Modular
  • Identifikation 800
Version
  • Termineringsmetode Krimpování
  • Køn Male
  • Detaljer Pro použití v SinglePole 2 je nutný pojistný kroužek 09 40 021 9901.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 95 ... 185 mm²
  • Nominel strøm ‌ 800 A
  • Nominel spænding ‌ 3.000 V AC/DC
  • Nominel impulsspænding 25 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand < 0,2 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategorie 1B podle IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategorie 1B podle IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polykarbonát (PC)
  • Farve (indsats) Černá
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 72 g
  • Oprindelsesland Německo
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140572935
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje