Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Répartiteur d'énergie
Han® 1A
Contacts: 3
Noir
Degré de protection: IPX5 condition de couplage
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Distribuidores de energía
  • Element Distribuidor de energía
  • Specification Han® 1A
Versión
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IPX5 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) RAL 9005 (negro intenso)
  • Color (carcasa/base) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140190610
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer