Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 40 050 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Resistente ao óleo
Comprimento do cabo: 3 m
Notes
Compare
Part Number: 33 40 050 0201 030
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    Han® 1A Hona
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Oljetålig
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 6
  • Ledarstruktur 6x 1,5 mm²
  • Antal kontakter 5
  • PE-kontakt Ja
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    IP66 / IP67 i hopkopplat kabel-till-kabel-läge
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 400 V
  • Märkspänning ledare-jord 300 V
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +80 °C orörd
    -15 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65 hopkopplat tillstånd
    IP66 hopkopplat tillstånd
    IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 9.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 0,505 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140237865
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare