Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 050 0201 010
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 050 0201 010
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 1m
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
  • Category システムケーブル
  • Series Han® 1A
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    Han® 1A メス
    オーバーモールド
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
  • Description of the cable 耐油性
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x 1.5 mm²
  • Number of contacts 5
  • PE contact はい
  • Locking type シングルロックレバー
  • Details
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C 固定
    -15 ... +80 °C 変動
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65 嵌合状態
    IP66 嵌合状態
    IP67 嵌合状態
  • Cable diameter 9.2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237858
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604