Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 40 050 0201 100
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Oliebestandig
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 40 050 0201 100
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® 1A
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han® 1A Dişi
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Yağa dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x 1,5 mm²
  • Kontak sayısı 5
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Eşleştirilmiş kablodan kablo konumuna IP 66 / IP67
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal gerilim iletken-toprak 300 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +80 °C etkilenmemiş
    -15 ... +80 °C taşındı
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65 birleştirme durumu
    IP66 birleştirme durumu
    IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 9,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140237889
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare