Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
4
Cikkszám: 09 10 008 3006
Han 1A-M12-m X-coded
Han 1A-M12-m X-coded

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Poliamid (PA)
RAL 9005 (jet fekete)
Névleges áramerősség: ‌0.5 A
Méret: 1 A
Érintkezők: 8 + árnyékolás
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Egykengyeles
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 10 008 3006
Han 1A-M12-m X-coded
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
4
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® 1A
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 1 A
  • Shielding With cable tie
  • Number of contacts 8
  • Additional contacts + shielding
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order locking lever separately.
    Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
    Contact insert not compatible with 09 10 000 0800 (bulkhead mounted housing, angled)
  • Details
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185616
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás