Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Lengő csatlakozóházak/házak
4
Număr articol: 09 10 002 4701
Han 1A LC-M
Han 1A LC-M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Tată
Contacte: 2
Mărime: 1 A
Poliamidă (PA)
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Număr articol: 09 10 002 4701
Han 1A LC-M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
8
Lengő csatlakozóházak/házak
4
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® 1A
  • Features Suitable for LC contacts
Version
  • Gender Male
  • Size 1 A
  • Number of contacts 2
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Please order LC contacts separately.
    Please order locking lever separately.
    Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Details A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140481169
  • eCl@ss 27440219 Module for industrial connectors (FO)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați