Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
Han 16HP Direct cover device side

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
dla strony urządzenia, Z linką mocującą
Rozmiar: 16 B
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliwęglan (PC)
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Stopień ochrony: IP66
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 39 016 5410
Han 16HP Direct cover device side
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Аксессуары
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct B
  • Type of accessory Защитная крышка
  • Description of the accessory
    для монтажа со стороны устройства
    С крепежным шнуром
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Стопорный винт
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +120 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Material (hood/housing) Поликарбонат (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (серый)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Не содержится
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89 g
  • Country of origin Китай
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192317
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare