Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Артикул: 19 62 816 0428
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 16 B
Высокая конструкция
Две защелки
Верхний ввод
1x M40
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
Без покрытия
Неокрашенный
Примечания
Compare
Load in configurator
Customize
Артикул: 19 62 816 0428
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
Примечания
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
69
Frames
2
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 202,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140132900
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare