Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
87
N.º de referencia: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: 3 A
Contactos: 12
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm² Data 0.14 ... 2.5 mm² Señal 0.14 ... 4 mm² Power
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
87
Detalles del producto
Identification
  • Category Aislantes
  • Series Han® Q
  • Identification Híbrido - Datos
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Size 3 A
  • Number of contacts 12
  • Number of data contacts 4
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • PE contact
  • Details
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    4x Han E®
    4x Han D®
    4x M12 para elemento de datos
  • Details ¡ATENCIÓN! La tensión nominal (Potencia 600 V, Señal 250 V) del aislante diseñado para aislamiento básico con conexión a tierra de protección solo se aplica si el blindaje del elemento de datos está conectado al potencial de tierra. Cuando el blindaje del elemento de datos no está conectado al potencial de tierra, las tensiones nominales se reducirán a 320 V para Potencia y 150 V para Señal.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,13 ... 0,33 mm² Data
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Conductor cross-section
    AWG 26 ... AWG 22 Data
    AWG 26 ... AWG 14 Señal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Rated current (data) 2 A
  • Rated voltage (data) 32 V
  • Rated impulse voltage (data) 0,8 kV
  • Pollution degree (data) 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 600 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (shielding) Aleación de cobre, niquelada
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 17.27 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140282735
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522