Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Part number: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Han 10Ex UL-M-c

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 10 B
Contacts: 10
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Product Details
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® Ex
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Mărime 10 B
  • Număr de contacte 10
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Aparat simplu pentru circuite cu siguranță intrinsecă
    Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
    numai pentru SUA
  • Detalii ATENŢIE! Se va utiliza numai cu carcase şi prize speciale Han® Ex!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 4 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 90 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -20 ... +40 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Până la +70 °C în T4
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 47,8 kg
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140186804
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare