Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
2
Érintkező vezetők
45
Frames
2
Cikkszám: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: 10 B
Magas kivitel
Egykengyeles
Kábelbevezetés nélkül
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Bevonat nélküli
Nem festett
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
2
Érintkező vezetők
45
Frames
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC/B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Típus High construction
Verzió
  • Méret 10 B
  • Verzió Without cable entry
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/Housings for higher EMC requirements
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 169 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140171831
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás