매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
품번들: 19 62 810 1121
Han 10EMC/B HTE M25 PFT DL
Han 10EMC/B HTE M25 PFT DL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
패널 관통형 하우징
규격: 10 B
높은 구조
더블 잠금 레버
폴리카보네이트 (PC), 스테인리스 강
톱 엔트리
1x M25
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
비코팅방식
비도장
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 62 810 1121
Han 10EMC/B HTE M25 PFT DL
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
제품 상세 정보
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® EMC/B
  • Type de capot/embase Panel feed through housing
  • Type High construction
Version
  • Taille 10 B
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Cable entry 1x M25
  • Type de verrouillage Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 313.9 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171794
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다