Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Accessories
12
교체 부품
3
Inserts
6
Frames
4
Parça numarası: 19 30 210 1750
Han 10B-HMC-kg-LB-M20
Han 10B-HMC-kg-LB-M20

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablodan kabloya muhafaza
Boyut: 10 B
Düşük yapı
Tekli kilitleme kolu
Polikarbonat (PC), Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x M20
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 30 210 1750
Han 10B-HMC-kg-LB-M20
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Accessories
12
Peça de reposição
3
Érintkező vezetők
6
Frames
4
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HMC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kábeltől kábelig ház
  • Tip Alacsony kialakítás
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Egyenes kábelbevezetés
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M20
  • Kilitleme tipi Egykengyeles
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Uygulama Alanı Különleges lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak nagyszámú csatlakoztatási ciklushoz
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alliage d'aluminium moulé
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Peint à la poudre époxy
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (gris poussière)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Renk (kilitleme) RAL 7037 (gris poussière)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS normes
  • ELV durumu normes
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Non contenu
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non contenu
  • REACH SVHC maddeleri Oui
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde Oui
  • California Önerme 65 madde
    Nickel
    Naphtaline
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 159,7 g
  • Menşei ülkesi Németország
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140127647
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın