Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kenetleme Çerçevesi
Arkadan montaj
Paslanmaz Çelik
Boyut: 10 B
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Andockrahmen
  • Zubehörbeschreibung rückwärtige Montage
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Hinweise
    Einschubausgleich x-Achse: ± 1 mm
    Einschubausgleich y-Achse: ± 1 mm
    Einschubausgleich z-Achse: - 0,5 / +1 mm
Technische Kennwerte
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 378,3 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140572324
  • eCl@ss 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın