Szczegóły
Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
150 ... 185 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤26,5 mm
Prąd znamionowy
650 A
Napięcie znamionowe
4.000 V
Znamionowe napięcie udarowe
18 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Rezystancja styku
≤ 0,2 mΩ
Długość odizolowania
23 ... 25 mm
Moment dokręcający
17 Nm @ 150 mm²
18 Nm @ 185 mm²
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Odporność na wibracje
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Policarbonat (PC)
Poliamidă (PA)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (gri pietriş)
Materiał (kontaktów)
Aliaj de cupru
Powierzchnia (kontakty)
Placat cu argint
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
RoHS zwolnienia
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate