Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 45 600 0168
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable (round)
for railway applications
4x AWG 22/7
Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
Cable length: 10 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 600 0168
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel voor spoorwegtoepassingen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +70 °C moved
    -40 ... +85 °C unmoved
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius 6x kabeldiameter
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV Wire / wire / shielding
  • Koppeldemping bij 20 °C/10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Geleiderweerstand bij 20 °C ≤54.4 Ω/km
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Looptijd signaal bij 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedantie bij 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Kleur (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50306-4 Resistance to ozone
    EN 60811-504 High low temperature resistance
    EN 60811-404 High oil resistance
    EN 60811-404 High fuel resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    DIN 51900 Low fire load
    EN 50618 UV resistant
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 666,667 g
  • Nettogewicht ‌ 61 g/m
  • Land van herkomst Zwitserland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140273351
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare