Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
12
System Cables
1688
Artikelnummer: 24 03 406 1300
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 24 03 406 1300
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
12
System Cables
1688
Produktdetails
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specifikation Unmanaged
  • Type af Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 7
  • Fastgørelse 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 10 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k Entries
  • Pakkebufferstørrelse 1 Megabit
  • Ikke-blokerende Yes
  • Kvalitet af service Yes
  • Energieffektivt Ethernet Yes
  • Flowstyring Off
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet No
  • Understøttelse af jumboramme Yes
  • Pakkens indhold
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    24 V DC
    48 V DC
  • Tilladt spænding 18 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Yes
  • Driftsstrøm
    <178 mA @ 24 V DC
    <92 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌12 A at input
  • Effektforbrug <4.27 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Pluggable screw contact
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Yes
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 890,000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatisk forhandling Yes
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Cat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Termineringsmetode LC female
  • Transmissionsfysik FO
  • Datahastighed
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Længde 107.5 mm
  • Bredde 25 mm
  • Højde 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 589.56 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140148697
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen