Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Accessories
5
System Cables
1346
Număr articol: 24 03 004 2130
Ha-VIS eCon 3042B-AD-P
Ha-VIS eCon 3042B-AD-P

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Puteți utiliza succesorul 24030042120.
Număr articol: 24 03 004 2130
Ha-VIS eCon 3042B-AD-P
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
アクセサリ
5
システムケーブル
1346
Detalii produs
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Industrial Ethernet Switches
  • Specifikace Unmanaged
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 6
  • Upevnění 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1.522 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 1k Entries
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 0.44 Megabit
  • Neblokující Yes
  • Kvalita služeb Yes
  • Energy Efficient Ethernet Yes
  • Řízení toku Off
  • Signálový kontakt No
  • Funkce PoE Yes
  • Obsah balení
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    48 V DC
    54 V DC
  • Přípustné napětí 44 ... 57 V DC
  • Přepěťová ochrana Yes
  • Provozní proud
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A At input
  • Spotřeba energie
    <69.2 W @ 48 V DC
    <140.4 W @ 54 V DC
  • Způsob připojení Pluggable screw contact
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0.08 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Yes
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota ‌0 ... +55 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1170,000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – optika
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Přenosový standard 100BASE-FX
  • Vlákno Multimode
  • Způsob připojení
    SC duplex
    Female
  • Fyzický přenos FO
  • Vlnová délka 1,310 nm
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 2 km
  • Výstupní výkon -19 ... -14 dBm
  • Příkon -32
Porty pro Ethernet PoE
  • Porty pro Ethernet PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Podporovaný režim PoE Alternatief A
  • Normy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Napájení (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Celkový výstupní výkon (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Výstupní výkon (PSE) na port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Proud na každém portu
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Podporované zapojování See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Uspořádání a počet pinů Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Délka 107.5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 496 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140147904
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • UNSPSC 24.0 43222612
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați