Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
12
System Cables
1376
Objednací číslo: 24 03 401 1300
Ha-VIS eCon 3011GBT-AC
Ha-VIS eCon 3011GBT-AC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průmyslové ethernetové switche
Nekonfigurovatelné
Full Gigabit Ethernet
Jmenovité napětí: 24, 48
Celkový počet portů: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
Provozní teplota: -40 ... +70 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 03 401 1300
Ha-VIS eCon 3011GBT-AC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
12
System Cables
1376
Detaily produktu
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification Unmanaged
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 2
  • Fixing 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k Entries
  • Packet buffer size 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow control Off
  • Signal contact No
  • PoE functionality No
  • Jumbo frame support Yes
  • Pack contents
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Connection data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 18 ... 60 V DC
  • Surge protection Yes
  • Operating current
    <90 mA @ 24 V DC
    <50 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A 入力時
  • Power consumption <2.16 W @ 24 V DC
  • Termination method Pluggable screw contact
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity proof はい
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 950,000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Termination method LC female
  • Transmission physics FO
  • Data rate
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
Material properties
  • Material (hood/housing)
    アルミニウム(陽極酸化)
    スチールシート (粉体塗装)
  • Length 107.5 mm
  • Width 25 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances ニッケル
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 電波障害特性
    EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
    EN 61000-4-5 サージ電圧
    EN 61000-4-6 伝導妨害
    EN 61000-6-4 放射規格
    IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC はい
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 437 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140148277
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte