Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
System Cables
1645
N.º de referencia: 24 02 006 2220
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 02 006 2220
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
System Cables
1645
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Industrial Ethernet Switches
  • Especificaciones Unmanaged
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Fijación 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,522 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 0,44 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio Yes
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Yes
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    48 V DC
    54 V DC
  • Tensión permitida 44 ... 57 V DC
  • Protección contra sobretensiones Yes
  • Corriente de trabajo
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌4 A at input
  • Consumo de potencia
    <69.2 W @ 48 V DC
    <139.7 W @ 54 V DC
  • Método de terminación Pluggable screw contact
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0.08 ... 2.5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa Yes
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 780,000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Estándar de transmisión 100BASE-FX
  • Fibra Monomodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 15 km
  • Potencia de salida -15 ... -8 dBm
  • Potencia de entrada -34
Puertos Ethernet PoE
  • Puertos Ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE compatible Alternative A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Suministro de potencia (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Potencia de salida total (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Potencia de salida (PSE) por puerto
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Corriente por puerto
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cableado compatible See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Esquema de contactos Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium (anodised)
  • Longitud 27.3 mm
  • Anchura 120 mm
  • Altura 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 420 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140147355
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612