Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 45 845 0015
HPP dust cap device side without cord
HPP dust cap device side without cord

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Koruma Kapağı
konnektörler için
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 845 0015
HPP dust cap device side without cord
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for connectors
Version
  • Details Version with active locking without cord
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140064690
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın