Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0600 0301
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos, Resistente a rayos UV
4x 2x AWG 26/7
PUR (poliuretano)
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0600 0301
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
    Odolné proti UV záření
Verze
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 100 V
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Odpor smyčky ‌ 290 Ω/km
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Minimální poloměr ohybu
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,7 kV
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
    UL 1581
    UL style 21815 (80°C / 300 V)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1.000
  • Hmotnost netto ‌ 46 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140570870
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar