Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 10 602 0032 000
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
FO cable
Singlemode
2x 9 / 125 µm
Notes
Compare
Varenummer: 33 10 602 0032 000
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet Singlemode
  • Udskrivning på kabel HARTING 33106020032000 2E9/125 G.657.A1 PVC/UL - FIBER OPTIC - GLASFASER - FIBRES OPTIQUES - RISER TYPE OFNR C(UL)US FT4 E92319 WWW.HARTING.COM OC-0009411
Version
  • Ledningsstruktur 2x 9 / 125 µm
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +85 °C
    -55 ... +85 °C opbevaring/transport
  • Kabeldiameter 2,9 mm
  • Kablets bredde 5,8 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1.000
  • Nettovægt ‌ 16 g/m
  • Oprindelsesland USA
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607
Documentation
Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare