Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
4
Parça numarası: 33 04 211 0500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
FO kablo
Tekli mod
Kablo uzunluğu: 50 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 04 211 0500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 50m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
4
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Expanded beam
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Expanded beam
  • Konnektör 2 Expanded beam
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması Tekli mod
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 50 m
  • Fiber sayısı 2
  • Fiber türü 2E9/125 G657.A1
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP68
  • Kablo Çapı 5,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 1021 (kolza sarısı)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.700 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140258853
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın