Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 54 751 0100 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu FO
Multimod
50 / 125 µm
FRNC (LSZH)
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 33 54 751 0100 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 10M,RING
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 8.2 mm
  • Minimum bending radius
    13x Cable diameter (repeated bending)
    10x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
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
  • Net weight 530 g
  • Net weight ‌ 66 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140795228
  • ETIM EC000034
  • eCl@ss 27061803 Fiber optic cable
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați