Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 61 431 0150 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 15m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 61 431 0150 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 15m
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
    Tipo di cavo
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Industrial Fibre Optic
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC dúplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Multimodo
    Sobremoldeado
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Estructura de núcleo 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140272125
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Otros documentos