Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 61 221 1000 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 100m
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 100m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Multimode, Overmoulded, Cable length: 100 m, Diameter: 6.5 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 61 221 1000 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 標識 Industrial Fibre Optic
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 連接器2 HARTING PushPull (V4)
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹
    多模
    一體成型
版本
  • 電纜長度 100 m
  • 蕊結構 62.5 / 125 µm
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP68
  • 電纜直徑 6.5 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 熱塑性塑料
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 79 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140261457
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare