Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Osanumero: 33 01 241 0070 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 7 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 01 241 0070 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
12
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 LC duplex
  • 連接器2 LC duplex
  • 電纜類別 FO cable
  • 電纜介紹 Singlemode
版本
  • 電纜長度 7 m
  • 光纖數 2
  • 光纖類型 2E9/125 G657.A1
技術參數
  • 電纜直徑 5.17 mm
材料特性
  • 顏色(電纜) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 編號 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 30 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140149472
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare