Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 04 411 0010 027
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 411 0010 027
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Expanded beam
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 Expanded beam 2 canale
  • Conector 2 SC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului Unimod
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de fibre 2
  • Tip fibră 2E9/125 G657.A1
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 3 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Număr ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140271142
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați