Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Bezhalogenové, Bez silikonu
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0006 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 5,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 poles
  • Connector 2
    M16
    Female
    12 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 6x 2x 0.25 mm²
  • Field of application for encoder connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275379
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte