Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
N.º de referencia: 09 48 888 8577 200
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 20m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8577 200
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140068315
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609