Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 888 8577 200
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 20m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 888 8577 200
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура ‌0 ... +60 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Красный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140068315
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609