Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
Număr articol: 09 48 888 8576 250
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 25m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 25m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 25 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 888 8576 250
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 25m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 25 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă buclă ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +60 °C nemişcat
    ‌0 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.030 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140257030
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați