Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 CAB 0072
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hybrid cable (copper / copper)
Flame retardant
2x AWG 22 + 2x AWG 24
PUR (polyurethane)
Notes
Compare
Part number: 21 34 CAB 0072
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Hybridní kabel (měď/měď)
  • Popis kabelu Ohnivzdorné
Verze
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 2x AWG 22 + 2x AWG 24
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Průměr kabelu 6,6 ... 7,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    2,5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 2 kV
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Fialová
Specifikace a schválení
  • Specifikace UL 1581
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto ‌ 67 g/m
  • GTIN 5713140813731
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare