Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
4
Număr articol: 09 67 037 0434
DSUB PLAST-HOOD 37P KNS-UNC SIDCE
DSUB PLAST-HOOD 37P KNS-UNC SIDCE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Capac blocabil
Mărime: D-Sub 4
Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
Intrare laterală
1x
Material (carcasă/priză): Termoplastic
Negru
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 037 0434
DSUB PLAST-HOOD 37P KNS-UNC SIDCE
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capac blocabil
Versiune
  • Mărime D-Sub 4
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu
    Clemă cablu
    Presetupă cablu
  • Tip blocare Şurub cu cap striat Filet 4-40 UNC
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
  • Conţinut pachet incl. set de suporturi izolante îmbinate
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
    ‌0,4 Nm Şurub clemă cablu
  • Temperatura ambiantă -55 ... +110 °C
  • Diametru cablu 11,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Lungime 40 mm
  • Lăţime 71,3 mm
  • Înălţime 15 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 18,5 g
  • Ţara de origine Suedia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140092570
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați