Locking type
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
2 parts
ja
Separable
ja
Technical characteristics
Tightening torque
0,25 Nm Kabelklemmschraube
0,25 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Ambient temperature
-20 ... +90 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Cable diameter
1,5 ... 7,5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Kunststoff
Surface (hood/housing)
metallisiert
Material (screw)
Messing, vernickelt
Length
30,7 mm
Width
31,5 mm
Height
15,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS exemptions
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV substances
nicht enthalten
REACH SVHC substances
ja
REACH SVHC substances
Blei
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011