Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 67 000 7156
DSUB-MA-CR-CON AWG24-28;PL1;L10.000
DSUB-MA-CR-CON AWG24-28;PL1;L10.000

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Męski
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 000 7156
DSUB-MA-CR-CON AWG24-28;PL1;L10.000
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    10000 pieces on reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level
    1
    acc. to CECC 75301-802
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,463 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086685
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare